Régulation et désurchauffe de la vapeur
Améliorez l’efficacité thermique et protéger les équipements en aval avec les vannes de conditionnement de vapeur et les désurchauffeurs de Fisher et Sempell.
Un désurchauffeur injecte une quantité d’eau dosée et prédéterminée dans un flux de vapeur afin d’en abaisser la température. Pour réaliser cette opération efficacement, le désurchauffeur doit être conçu et sélectionné correctement en fonction de l’application. Bien que sa conception puisse paraître simpliste, le désurchauffeur doit s’intégrer à une grande variété de variables thermiques et dynamiques complexes pour être efficace. Les vannes de régulation vapeur contrôlent la pression et la température de la vapeur en combinant les deux fonctions en un seul appareil de contrôle intégré. Ces vannes répondent au besoin d’un meilleur contrôle des conditions de vapeur découlant de l’augmentation des coûts énergétiques et de l’exploitation plus rigoureuse des usines. Les vannes de régulation vapeur assurent également un meilleur contrôle de la température, une meilleure réduction du bruit et nécessitent moins de restrictions de tuyauterie et d’installation que le désurchauffeur équivalent.
Take some of the mystery out of desuperheating in power and process applications with an overview of the basics of desuperheating, Fisher valve desuperheating technology, and a video demo of the impact that clogged nozzles can have on desuperheater performance.
This webinar focuses on Fisher Turbine Bypass Technology since the Combined Cycle Power Boom. We discuss shutoff, resistance to thermal shock, the impact of flow direction, magnetite resistance in valve trims and changes in actuation technology