Les cuves de mélange sont utilisées dans de nombreux procédés de l'industrie chimique pour combiner différents fluides ou combiner des fluides avec des matières solides. Les cuves de mélange peuvent être à température ambiante ou élevée pour améliorer la dissolution. Une technologie de mesure du niveau est nécessaire pour surveiller et contrôler l'ajout du produit et empêcher le débordement de la cuve. Les problèmes les plus courants sont la présence de fluides corrosifs, la condensation, la mousse et le risque d'accumulation de fluides si le contenu est visqueux ou collant. Généralement, la cuve de mélange est équipée d’un agitateur, il est donc préférable d’utiliser des instruments sans contact et/ou à faible intrusion afin de ne pas interférer avec des obstructions internes.
La gamme de transmetteurs radar de mesure de niveau sans contact Rosemount d’Emerson et le détecteur de niveau Rosemount 2100 d’Emerson offrent des solutions idéales de mesure de niveau capables de résister à des conditions difficiles et changeantes.