Los VFD de PACMotion cuentan con la función “conectar y usar”, ajuste automático y programación simplificada por medio de herramientas de configuración incorporadas directamente al software PAC Machine Edition. High resolution image
La nueva tarjeta de comunicación de Emerson facilita la integración de los controladores de frecuencia variable PACMotion con los controladores de automatización PACSystems para obtener alta disponibilidad
CHARLOTTESVILLE, Va. (28 de marzo de 2022): Muchos esquemas de control exigen redundancia, aunque tradicionalmente esto requiere de equipos intermedios para integrar los dispositivos de control finales, como los controladores de frecuencia variable (VFD). Para simplificar esta arquitectura común, Emerson anuncia una nueva tarjeta de comunicación para la redundancia del sistema PROFINET (PNSR) que se conecta a los VFD , lo que simplifica las comunicaciones de alta disponibilidad entre los VFD y los controladores lógicos programables (PLC) PACSystems™ RX3i y los controladores Edge de Emerson.
Los VFD PACMotion ya cuentan con la función “conectar y usar”, el ajuste automático y la programación simplificada por medio de herramientas de configuración incorporadas directamente al software PAC Machine Edition. La incorporación de la tarjeta de comunicación PNSR opcional permite la conexión directa y el control de los VFD PACMotion en arquitecturas redundantes PACSystems en espera activa, lo que mejora la disponibilidad de los VFD en caso de que haya un único controlador o ante una pérdida del enlace de comunicaciones. La nueva tarjeta de comunicación cuenta con la funcionalidad de control de alta disponibilidad, ofrece mayor tiempo de actividad y mejora la disponibilidad.
La PNSR de los VFD les permite a los usuarios simplificar y ahorrar hasta un 15 % en productos y esfuerzos de integración y es compatible con todos los PLC de PACSystems y controladores Edge que admiten alta disponibilidad. Esta tarjeta de comunicación, una vez instalada en la ranura de la tarjeta para los VFD, garantiza la conexión directa simple y sin problemas con los VFD sin necesidad de contar con otros controladores intermedios o componentes externos.
La tarjeta de comunicación de alta disponibilidad PNSR de Emerson es una incorporación avanzada a los VFD PACMotion y a los portafolios de automatización PACSystems, que les ofrece a los ingenieros en automatización, a los usuarios finales, a los fabricantes de equipos originales (OEM) y a los integradores de sistemas de todos los segmentos del mercado industrial la confiabilidad rentable que necesitan para evitar paradas imprevistas.
Para obtener más información acerca de la tarjeta de comunicación PNSR, visite:
https://www.emerson.com/en-us/catalog/automation-solutions/emerson-ic866-oc-pr.