Tanques y almacenamiento
Confíe en la misma instrumentación precisa para todos los tanques
La precisión en las mediciones de tanques es vital en las aplicaciones de medición de tanques y la función más importante de la instrumentación. Para un tanque grande, los errores en la medición del volumen aumentan rápidamente.
Aparte de tener una mayor precisión de instrumentos, los medidores por radar para la medición de tanques Rosemount de Emerson tienen una temperatura estable y no se desvían debido a las condiciones ambientales.
En tanques grandes, la temperatura puede variar diversos grados. Al utilizar el sensor de temperatura de múltiples puntos, la temperatura se puede medir en diferentes alturas, por lo tanto, proporcionar un valor promedio compensado.
Un sistema de medición de tanques Rosemount le permite:
Secure efficient tank farm operations, reduce risk and minimize measurement uncertainty with the scalable and open architecture Rosemount Tank Gauging System from Emerson.
Learn more: www.Emerson.com/Rosemount-TankGauging