prod-rmt-en-marine-vrc-systems-teaser

Sistemas de control remoto de válvulas

Todos los tipos de accionamiento marino de válvulas, con actuadores robustos, compactos y de alta calidad que brindan gran torque en cualquier condición

Larga vida útil en el mar, probado y comprobado en flotas internacionales

Mejore la continuidad operativa y ahorre costos con el mantenimiento mínimo y en cumplimiento con las regulaciones ambientales. Las soluciones de control remoto de válvulas están diseñadas a medida y son soluciones escalables para accionamiento hidráulico, electrohidráulico, eléctrico y neumático que cumplen con sus aplicaciones marítimas específicas.​​​​​​​​​​​​​​

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Larga vida útil en el mar, probado y comprobado en flotas internacionales

Soluciones en acción

Control remoto de válvulas hidráulicas

El sistema de control remoto de válvulas hidráulicas es la opción correcta para contar con flexibilidad en las ubicaciones de instalación, como en la cubierta y en áreas sumergidas o explosivas. El sistema abarca una amplia gama de actuadores, tanto de cuarto de vuelta como lineales, con un diseño compacto y robusto que cubre la mayoría de las válvulas marinas. El sistema está diseñado específicamente teniendo en cuenta las características de la vida en alta mar.

Control remoto electrohidráulico de válvulas

El sistema de control remoto de válvulas electrohidráulicas se elige cuando el espacio es limitado y se solicita el control a través de conexiones eléctricas (cableadas o controladas por bus). El sistema electrohidráulico se puede montar sobre el actuador o el mamparo. La unidad de potencia local (LPU, por sus siglas en inglés) incluye una bomba hidráulica variable patentada que puede funcionar a bajas velocidades, reduciendo el consumo de energía sin comprometer el rendimiento operativo.

Control remoto de válvulas neumáticas

El sistema de control remoto de válvulas neumáticas se elige cuando el espacio es limitado y se observa un entorno muy corrosivo. Debido a la alta concentración de salinidad en la aplicación marina, el actuador neumático es resistente, con carcasas de aluminio fundido y un acabado con recubrimiento en polvo avanzado que protege de la corrosión.

Control remoto de válvulas eléctricas

El sistema de control remoto de válvulas eléctricas es ideal para cumplir con los requisitos estrictos y rentables de la industria marina. Compactos, ligeros y confiables, con un desempeño compacto que soporta entornos marinos exigentes y se rige por las normas de la Marina de EE. UU., nuestros actuadores eléctricos eliminan la necesidad de reemplazar todo el paquete eléctrico, están disponibles en muchas configuraciones y simplifican el mantenimiento.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.