Monitorización de las válvulas de alivio de presión
Agilice su camino hacia la eficiencia operativa
Las PRV son dispositivos mecánicos y por lo general no se monitorizan. La norma es el mantenimiento preventivo con cronogramas de servicios. En consecuencia, las fugas y los eventos relacionados con el alivio de presión no detectados pueden pasar inadvertidos durante años.
Una mejor comprensión de esos eventos permitirá contar con operaciones más rentables y mayor seguridad y confiabilidad.
- En una refinería de los EE. UU., la monitorización de las PRV tuvo un ROI estimado del 271 % y se amortizó en 5 meses.