Seguridad inalámbrica
Aproveche la experiencia comprobada de Emerson en tecnologías de seguridad y proteja sus datos importantes con confianza.
Las soluciones inalámbricas de Emerson están diseñadas para proteger los datos y el desempeño del proceso, lo cual garantiza la implementación exitosa de la instrumentación de campo y las aplicaciones de la planta. Con la experiencia inalámbrica demostrada, Emerson puede trabajar con usted para emplear estas tecnologías esenciales de seguridad que ayudan a mejorar la monitorización del proceso, aumentar la productividad y reducir los costos operativos. Esta tecnología inalámbrica sólida y confiable ofrece una solución “llave en mano” que reúne y cumple los requisitos de certificación de la industria.
Las soluciones para redes de campo inalámbricas de Emerson incluyen seguridad multicapa para aplicaciones de sensores y dispositivos de campo. Esta tecnología se ofrece a través de la codificación avanzada con base en estándares, además de técnicas de autenticación, verificación y gestión de claves. Estas soluciones ofrecen claves de red que se pueden configurar para rotar o cambiar automáticamente, y con la implementación de la norma WirelessHART®, se agregan claves de sesión para habilitar y proteger la comunicación entre dos dispositivos.
Diseñado con componentes de red Cisco®, el Wireless Plant Network de Emerson ofrece protección confiable para la planta y los datos de la empresa. La solución de red de autodefensa de Cisco incluye capacidades para el control de amenazas y control de admisión a la red para ayudar a poner en vigencia las políticas de seguridad que limitan el acceso solo a dispositivos finales confiables. Esta solución basada en estándares ofrece protección multicapa, como seguridad RF, ubicación y prevención de intrusión WLAN, control de acceso de red (NAC) y codificación.
Las soluciones inalámbricas de Emerson cumplen con muchos requisitos de la industria, como el Certificado de Comunicación Achilles, para garantizar que los dispositivos del gateway cumplan con las normas de ciberseguridad. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) FIPS 197 (Cert. 2825 / 2184), que se emite a Dust Networks (proveedor de radio) y asegura algoritmos de codificación aprobados. Para la confiabilidad de fuentes de alimentación, las redes WirelessHART® se pueden integrar con los entornos de cumplimiento CIP de la Corporación para la Confiabilidad Eléctrica de Norteamérica (NERC).
Explore el portafolio más amplio de dispositivos de instrumentación e infraestructura inalámbrica industrial