Gases tóxicos y combustibles
Descubra cuáles gases peligrosos podrían estar presentes en su sitio y los tipos de amenazas de seguridad que pueden representar.
La identificación de posibles gases tóxicos y combustibles en sus instalaciones de petróleo y gas es clave para la seguridad del personal en la planta y los activos de la empresa. Una vez identificadas las posibles amenazas de gas, es vital contar con tecnologías de detección y sensores para controlar posibles fugas de gas. Las tecnologías de detección de gas integradas ayudan a proteger al personal y a los activos de gases peligrosos, mientras se mantienen las operaciones rentables.
Entre los gases tóxicos que suelen encontrarse en las industrias pesadas se incluyen:
Algunos de estos gases venenosos pueden identificarse fácilmente por el olor, mientras que otros no. Por ejemplo, el gas sulfuro de hidrógeno tiene un olor similar al de un huevo podrido, mientras que el monóxido de carbono es un gas tóxico incoloro, inodoro e insípido. Cuando una persona se encuentra con un gas tóxico, puede que ya haya estado expuesta a un nivel potencialmente mortal.
La exposición a gases tóxicos puede tener efectos secundarios negativos como enfermedades crónicas, mareos, respiración irregular, fatiga, náuseas, dolor de cabeza e irritación ocular. Algunos niveles de exposición a gases tóxicos pueden incluso causar la muerte.
A continuación se encuentran los gases tóxicos que se encuentran comúnmente en las industrias pesadas y las respectivas cifras inmediatamente peligrosas para la vida y la salud (IDLH).
Gas | IDLH |
---|---|
Monóxido de carbono (CO) | 1200 ppm |
Sulfuro de hidrógeno (H2S) | 100 ppm |
Oxígeno (O2) | <19,5% O2 por volumen |
Dióxido de carbono (CO2) | 40 000 ppm |
Amoniaco (NH3) | 300 ppm |
La supervisión proactiva de gases tóxicos es fundamental para la salud y la seguridad del personal.
Entre los gases combustibles más comunes en las industrias pesadas se incluyen:
Los gases almacenados bajo presión, en general en cilindros o contenedores a granel, podrían encenderse con facilidad si ocurriera una fuga sin control.
Los gases combustibles son riesgos en las industrias pesadas y ponen en peligro la seguridad de su personal y sus bienes.
Las explosiones en las plantas y en otras instalaciones podrían suceder debido a falta de mantenimiento de los activos, una manipulación indebida de gases o líquidos volátiles, la desestimación de los estándares de seguridad y muchos otros motivos.
Una supervisión más exhaustiva de los límites de explosividad inferiores (LEI) y el cumplimiento proactivo de otras estrategias de detección de gases podrían ayudar a evitar una catástrofe relacionada con incendios.