Las reservas son una parte integral de las operaciones mineras y sirven como instalaciones de almacenamiento vitales para los trabajos en curso (WIP) o productos terminados. Gestionar estas reservas de manera eficaz requiere un monitoreo constante de la altura. Aquí es donde entran en juego los instrumentos de medición precisos. Al proporcionar datos en tiempo real sobre variables como la altura de reserva, los instrumentos de medición confiables permiten a las empresas mineras optimizar la utilización de reservas y evitar daños en los carros y las transportadoras. Además, estos instrumentos mejoran la utilización de la mano de obra en la mina, ya que evitan que un empleado tenga que controlar la altura de las reservas. Los instrumentos de medición de Emerson ofrecen una solución integral para la monitorización de la altura de reservas. Su tecnología de vanguardia ofrece mediciones precisas y confiables, lo que permite a los operadores mineros tomar decisiones bien fundamentadas, maximizar la eficiencia operativa y optimizar el tiempo efectivo de funcionamiento fijo.