El pH se monitoriza en la salida del separador y se utiliza para controlar la adición de productos químicos de neutralización para mantener el pH del destilado en niveles aceptables. Las impurezas salinas se acumulan en el destilado y crean condiciones ácidas corrosivas, lo que lleva a una vida útil corta del sensor y limpiezas frecuentes debido a las trazas de aceite en el agua. Los sensores de pH rosemount™ 3500P tienen electrolito resistente al aceite y una referencia rellenable para una máxima vida útil del sensor. También hay disponibles sensores retráctiles para facilitar su limpieza y sustitución. El sensor de pH Rosemount 3500P cuenta con vidrio de alta temperatura, electrolito resistente al veneno y una unión de doble referencia para dar la máxima vida útil del sensor.