Soluciones de medición de nivel para calderines de destilación

Soluciones de medición y control de nivel continuo y puntual para la industria de refinería
Soluciones de medición de nivel para calderines de destilación

Asegure un funcionamiento eficaz en los procesos de destilación

Los problemas con los intercambiadores de calor son la segunda razón más importante para la desaceleración/parada en la industria de refinería. Es esencial tener un control sólido y preciso del nivel en el intercambiador de calor, ya que eso garantiza un funcionamiento energéticamente eficiente de la destilación con la calidad adecuada en la parte superior de la columna. Una medición confiable asegura que las bobinas de calentamiento estén siempre cubiertas de líquido para evitar cualquier incidente de sobrecalentamiento. La solución recomendada es el Rosemount 5300 Transmisor de nivel .

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Asegure un funcionamiento eficaz en los procesos de destilación
Habilite JavaScript para usar este sitio web.