Redes y seguridad del sistema DeltaV SIS independiente
Varias capas lógicas y físicas para evitar el acceso no autorizado a los solucionadores lógicos y garantizar la seguridad interna y externamente
Communications among logic solvers occur on dedicated safety networks with no direct connection from outside. All communication goes through an isolation node that securely allows BPCS and SIS to exchange data.
Engineering tools offer configurable access control where administrators control user privileges. Items are edited only by approved users. A Logic Solvers lock prevents unauthorized access. A hardware key switch on the CSLS can enforce physical presence before implementing a change which means that logic Solvers are protected even if user credentials were compromised.
Debido a que las redes de seguridad están aisladas tanto física como lógicamente con respecto a cualquier red exterior, son completamente independientes y mantienen un mayor nivel de seguridad. Toda la comunicación a los solucionadores lógicos debe hacerse mediante un nodo de aislamiento, ya que no hay acceso directo a los solucionadores lógicos. Todas las comunicaciones externas no seguras deben pasar a través de las funciones de filtración y verificación dentro del sistema DeltaV SIS independiente.
El uso de la funcionalidad de bloqueo ofrece una primera capa de protección contra el acceso no autorizado. Para mayor seguridad, el DeltaV SIS ofrece un medio para garantizar presencia física antes de poder implementar un cambio. Incluso si las contraseñas de software se ven comprometidas, la capa física evitará los cambios no autorizados.
El solucionador lógico inteligente CHARM incluye un interruptor con llave de hardware para aplicar presencia física antes de implementar cambios. El solucionador lógico inteligente puede usar un dispositivo de protección contra intrusos para lograr la misma meta de aplicar presencia física.