Comunicación de datos fácil y segura

Comunicación de datos fácil y segura

Una arquitectura de conexión simplificada permite reducir la complejidad de la red utilizando un único flujo de salida cifrado y unidireccional para garantizar la seguridad.

Datos contextualizados para mayor facilidad de uso

Datos contextualizados para mayor facilidad de uso

Los datos se alojan en repositorios junto con la jerarquía de configuración del DeltaV, lo que proporciona contexto y correlaciones para establecer relaciones relevantes.

Datos listos para usar

Datos listos para usar

Los datos están disponibles en la red empresarial, listos para su acceso por medio de interfaces ampliamente utilizadas, como OPC UA y REST API.

Un sandbox de datos para la ejecución y la experimentación

Un sandbox de datos para la ejecución y la experimentación

Los datos se reflejan exactamente en el mismo formato que en DeltaV y se sincronizan automáticamente, lo que permite experimentar y hacer pruebas sin interrumpir las operaciones.

Mantenimiento bajo

Mantenimiento bajo

Emerson ejecuta de forma remota la implementación del software, la resolución de problemas, las actualizaciones y las mejoras, o los usuarios pueden optar por administrar ellos mismos estas funciones.

* Haga clic en la imagen para obtener una vista más grande.

DeltaV Edge Environment helps you effectively leverage your data

El DeltaV Edge Environment le ayuda a aprovechar eficazmente sus datos.

View Data Sheet
Entorno del borde del DeltaV™: acceda con facilidad a los datos de DeltaV y aproveche esta información para impulsar mejoras operativas

Entorno del borde del DeltaV™: acceda con facilidad a los datos de DeltaV y aproveche esta información para impulsar mejoras operativas

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      Las tecnologías de Emerson pensadas para el futuro optimizan la cadena de valor del litio

      Las tecnologías DeltaV escalables y un enfoque holístico de la ejecución del proyecto aumentan la velocidad de inserción al mercado y reducen el...

      Solución de infraestructura optimiza la virtualización para sistemas de control pequeños

      DeltaV Virtual Studio de Emerson ayuda a las organizaciones a desbloquear los beneficios de la virtualización con una configuración fácil y más...

      La mejora del software Edge ayuda a proteger los datos y garantiza la visibilidad continua de los...

      El DeltaV™ Edge Environment de Emerson se actualizó para incluir una nueva función “Store and Forward” (Almacenar y reenviar) que minimiza el...
      Habilite JavaScript para usar este sitio web.