Herramientas de Vanessa para dimensionamiento y selección
Herramienta en línea para determinar los parámetros de dimensionamiento de la válvula que optimizan la aplicación de las válvulas Vanessa
El manual de ventas técnicas de Vanessa (VTSM) es una base de datos que proporciona acceso inmediato a los datos técnicos, incluyendo planes de calidad y procedimientos, dibujos en 2D y 3D, certificados, CVs, valores de torque, etc.
La herramienta permite realizar búsquedas refinadas con base en las etiquetas, especificaciones y palabras claves del producto. Fácil acceso por medio del enlace de correo electrónico a múltiples documentos comprimidos en formato zip.
El software de la válvula de alivio de presión PRV2SIZE es una plataforma integrada de dimensionamiento, selección y configuración para las válvulas de protección contra sobrepresiones de la marca Anderson Greenwood, Crosby y Varec y para las válvulas de la válvula de control de recirculación automática (ARC) de la marca Yarway.