Control de temperatura del vapor

Control de temperatura del vapor

Reduzca las fugas en los tubos al tratar la tensión térmica de las calderas y los HRSG.

Optimice los lazos de control de temperatura del vapor para mejorar la disponibilidad

El aumento de los ciclos ejerce una tensión mecánica adicional sobre las calderas y los generadores de vapor de recuperación del calor (HRSG), particularmente influenciada por el bajo desempeño del sobrecalentamiento y los lazos de recuperación de calor. El desempeño subóptimo de estos lazos importantes puede aumentar la frecuencia de fugas en los tubos.

Al trabajar con Emerson, usted puede optimizar este lazo de control crítico en los sistemas de su planta, mitigando los efectos del ciclo y mejorando la disponibilidad de sus unidades.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Optimice los lazos de control de temperatura del vapor para mejorar la disponibilidad

Soluciones en acción

Certidumbre en la medición de temperatura

Las plantas eléctricas han utilizado tradicionalmente termocuplas de cable directo para la temperatura. Dado que no proporcionan ninguna indicación de que se estén desviando o que estén fallando, lo que pasa con todas las termocuplas, a causa del adelgazamiento del cable, la degradación del sensor o la corrosión;  confiar en ellos para una medición precisa cuando una planta está en ciclo puede ser problemático.

Los expertos de Emerson en la industria de energía pueden ayudarle a asegurar que las termocuplas funcionen al agregar los transmisores de temperatura. De este modo, sabrá de antemano si la medición de temperatura está en riesgo antes de superar cualquier límite térmico en la planta.

Control de procesos avanzado

El control de temperatura PID tradicional, incluido la compensación, no controla la temperatura tan estrictamente como se requiere cuando se realiza un ciclo constante de la planta.

Al trabajar con Emerson, usted puede instalar un control avanzado de procesos (APC) en los lazos de control de temperatura críticos que anticipan cómo reaccionará una planta a medida que se mueve y proporciona un control muy estricto de atemperación, incluso en los regímenes de ciclo más exigentes.

Sistemas de atemperación severa

Pueden ocurrir diferencias térmicas dañinas debido al control impreciso de las válvulas de pulverización y al mantenimiento inadecuado de los atemperadores. 

La red de expertos en válvulas de Emerson puede ayudarlo a volver a evaluar el rendimiento y la durabilidad de los lazos de los atemperadores.

Noticias y casos de estudio

Overcome Tube Leak Problems with Better Steam Temperature Control

Habilite JavaScript para usar este sitio web.