Tecnología inalámbrica industrial
Implemente o expanda sus redes de detección existentes de manera fácil y económica gracias a la tecnología inalámbrica
Si su planta de proceso es como la mayoría, tiene algunos sensores inalámbricos pero podría agregar más con rapidez para mejorar las operaciones, reducir el consumo de energía y mejorar la seguridad. Los sensores y redes inalámbricos se pueden usar en una amplia variedad de mediciones de proceso, generalmente a costes significativamente más bajos en comparación con alternativas cableadas, con un tiempo de instalación más rápido y con mínimas interrupciones.
Descubra de qué manera Emerson puede ayudarle a implementar o ampliar su red de detección inalámbrica con nuestra tecnología comprobada y soluciones de aplicación.
Como líder de la industria, Emerson ofrece una amplia cartera de productos inalámbricos que incluye transmisores, gateways y soluciones de aplicaciones comprobadas.
Ahora, con miles de millones de horas de operación y miles de redes instaladas en todo el mundo, nuestros clientes están transformando sus operaciones y resolviendo sus desafíos más difíciles.
Entérese cómo puede estar un paso adelante y destacarse con una solución inalámbrica.
La tecnología inalámbrica ofrece una manera sencilla, rápida y rentable de aumentar su alcance y obtener datos inteligentes en tiempo real. Estas redes no intrusivas, de organización automática y de alimentación automática pueden implementarse en pocos minutos e integrarse fácilmente dentro de sistemas existentes.
Las soluciones inalámbricas incluyen menos cableado, un comisionamiento más rápido y dispositivos que no necesitan calibración, lo que reduce los costos y el tiempo de instalación en más de un 50% y minimiza la necesidad de contar con sondeos en el sitio, equipos, ingeniería y capacitación.
Los informes de estado de las condiciones del proceso se realizan periódicamente a través de rondas manuales que consumen mucho tiempo, algo que puede poner en riesgo la seguridad y el resultado en informes poco precisos. Para entornos peligrosos, las soluciones inalámbricas de Emerson pueden monitorizar áreas a las que previamente no se podía acceder.
La monitorización inalámbrica ofrece información sobre seguridad y condición del proceso, además de alertas ambientales, lo que le ayuda a mitigar riesgos ocupacionales y ambientales, además de reducir incidentes de seguridad y mejorar los informes y el cumplimiento regulatorio.
Para operar sitios de manera protegida y segura, necesita un flujo confiable de datos oportunos. Con la tecnología de malla de reparación automática, puede confiar en las redes inalámbricas de Emerson para garantizar una confiabilidad de datos del 99,99%. La red encuentra automáticamente las mejoras rutas de comunicación y mantiene un flujo de datos continuo y permanentemente disponible para las personas adecuadas en el momento indicado.
Con una seguridad por capas siempre activada, los dispositivos de red Emerson emplean protocolos de seguridad estándares de la industria para proteger de manera eficaz el desempeño del proceso y los datos.
La tecnología inalámbrica ofrece visibilidad para detectar problemas antes de que ocurran. Puede prevenir de manera proactiva situaciones anormales y reducir los riesgos de seguridad y protección con una solución inalámbrica que ofrece un panorama sobre condiciones irregulares y cambios en variables del proceso.
Los robustos productos inalámbricos de Emerson, rentables y fáciles de implementar, están diseñados para soportar desafíos en entornos del proceso y ofrecer continuamente datos precisos y confiables para transformar su negocio de reactivo a proactivo.
Implemente o expanda la infraestructura de red sin esfuerzo con las soluciones y los productos inalámbricos escalables de Emerson. Nuestra tecnología de última generación le permite integrar capacidades inalámbricas según las necesidades de mayor prioridad, sin que haga falta una capacitación en tecnología inalámbrica.
Una vez instalada, puede ajustar o expandir la red sin problemas. Conéctese a través de LAN a sistemas host existentes con integración nativa a los sistemas de control distribuido de Emerson, como DeltaV™ y Ovation™. La interfaz de gateway utiliza protocolos estándares de la industria.
La arquitectura digital para redes de campo y planta es una solución inalámbrica abierta para automatización de procesos, productividad del personal y gestión de planta.
Las redes de campo son redes de malla auto-organizadas basadas en IEC 62591 (WirelessHART®) y diseñadas para medición, detección, control de procesos y diagnósticos en entornos adversos.
Las redes de planta se diseñan con estándares abiertos para ofrecer una plataforma de comunicación cohesionada para todas las operaciones de planta incluyendo video, voz y seguimiento de personas y activos.
Algunos de las normas abiertas son IEC 62591 (WirelessHART®) y tecnologías de radio 802.15.4 para redes de campo inalámbricas y IEEE 802.11 Wi-Fi para redes de planta inalámbrica, hasta la norma WPA2 y NIST de encriptación FIPS-197 de seguridad.
HART® Communication Foundation desarrolló las normas para el WirelessHART, mientras que el Comité de Estándares IEEE LAN/MAN estableció el conjunto de estándares IEEE 802.11 para las comunicaciones (WLAN).
Emerson combina su red inalámbrica líder en la industria con la arquitectura de red de Cisco.
Nuestros productos y soluciones de tecnología inalámbrica están diseñados para proteger y mantener seguras sus redes, sus datos comerciales y sus plantas.
Al nivel de red de campo, se brinda seguridad robusta, de varios niveles y permanente mediante encriptación avanzada basada en normas, autenticación, verificación, gestión de claves y técnicas antibloqueo.
Al nivel de la red de planta, la seguridad es fundamental para la red inalámbrica unificada de Cisco y la solución de red de autodefensa automática de Cisco basada en estándares.
Para maximizar el tiempo de actividad, la eficiencia energética es clave para el desarrollo de todos los componentes inalámbricos de Emerson. Nuestros diseñadores hacen de la energía una prioridad para que usted pueda beneficiarse de nuestras capacidades SmartPower™ avanzadas, incluidos tiempos de activación más rápidos, electrónicas de bajo consumo energético y tecnologías de aprovechamiento de energía.
El software de mantenimiento predictivo de Emerson, AMS™ Suite: Intelligent Device Manager, puede configurarse para que señale las necesidades de reemplazo de batería y así tener un panorama claro del estado de la alimentación de los dispositivos.
Las redes de campo inalámbricas utilizan mallas auto-organizadas para lograr una confiabilidad de datos superior al 99%. Los dispositivos actúan como conectores de red y el gateway encuentra automáticamente las mejores rutas de comunicación. Si encuentra un obstáculo, el gateway vuelve a enrutar la señal.
La red de planta auto-configurable Cisco® Aironet 1500 permite puntos de acceso sin conexión a red. La red de malla del sistema de control inalámbrico de Cisco es una plataforma centralizada para planificación, configuración y gestión de la WLAN
La solución de Emerson no es un modelo rígido de una sola dirección. Nuestros gateways, dispositivos, puntos de acceso y software utilizan estándares de comunicación inalámbrica rigurosamente probados para funcionar a la perfección con la tecnología de procesos existente, para que usted pueda comenzar por su principal prioridad.
Esto significa que puede construir una red de sensores en campo o configurar puntos de acceso inalámbricos al nivel de planta. Esta característica escalable le permite comenzar a pequeña escala y aumentar la cobertura y aplicaciones sin invertir en más infraestructura.
Utilice la tecnología más probada que es adecuada para sus aplicaciones. Todos los dispositivos inalámbricos, gateways, puntos de acceso y software de Emerson utilizan estándares de comunicación y se han sometido a rigurosas pruebas de coexistencia para garantizar una integración sin problemas. La infraestructura inalámbrica flexible y escalable se integra con los sistemas host existentes y permite una implantación de la red con datos confiables y continuos para monitorizar puntos de medición en áreas problemáticas.
Mejore la productividad y la seguridad de su personal y su planta. Las redes inalámbricas de planta permiten aplicaciones de gestión y operaciones que mejoran la seguridad y la productividad del personal, como los operadores móviles, los puntos de reunión de seguridad y la monitorización por video. Las soluciones inalámbricas de planta aprovechan tecnologías Wi-Fi industriales y se integran a la perfección en la red inalámbrica de campo.
Emerson ofrece servicios de diseño e instalación para garantizar una selección adecuada de tecnología inalámbrica, cumplimiento con normas y diseño óptimo de la red para cumplir con las prácticas recomendadas de ingeniería y los requisitos de planta. Aunque no se requiere para soluciones inalámbricas, de dispone de una evaluación profesional de la planta por nuestros ingenieros para asegurar una implementación exitosa. Con los servicios SmartStart™, técnicos experimentados garantizan que los dispositivos y las redes estén instaladas, comisionadas y configuradas de manera adecuada.