Yarway-P-741-731

Trampa de vapor termodinámica monobloque Yarway 741 y 731

Descripción del producto

Trampas de vapor termodinámicas de pistón que brindan rendimiento consistente en condiciones difíciles. Las trampas de vapor monobloque Yarway 741 y 731 están diseñadas para aplicaciones como cilindros rotativos, bobinas sumergidas y calderas con pantalla.

Características

  • Reparación simple en línea con cápsula de cambio rápido
  • A prueba de congelamiento
  • No se ven afectadas por los golpes de ariete
  • La construcción de acero inoxidable endurecido proporciona una excepcional resistencia a la corrosión
  • El modo de fallo abierto evita golpes de ariete en la red de distribución del vapor
  • Cambie con facilidad a la tecnología de disco o termostática con un simple cambio de cápsula
  • Soporta el sobrecalentamiento
  • Desagüe automático (montaje vertical)
  • Parte móvil única
  • Purga constante para aplicaciones como cilindros rotativos, bobinas sumergidas y calderas con pantalla
Tecnología
Termodinámica (pistón)
Tamaño
NPS 1/2, 3/4 y 1 / DN 15, 20 y 25
Temperatura máxima
750 °F (400 °C)
Presión de funcionamiento
Tipo 731/741: 20 a 300 psig (1,4 a 21 bar)
Tipo 731H/731H- 40 a 600 psig (21 a 41 bar)
Contrapresión
Hasta un 40% de la presión de entrada, psia/bar
Capacidad
Hasta 3900 lb/h (1772 kg/h)
Conexiones
NPT, soldadura a enchufe
Materiales
Cuerpo de molibdeno cromado con bajo contenido de carbono (0,15% máx.) re internos de acero inoxidable

Documentos y dibujos