Roxar-P-roxar-anti-jar-handling-clamp

Abrazadera de manipulación Anti-JAR

Descripción del producto

La abrazadera de manipulación Anti-JAR garantiza que los cuellos estén abiertos cuando se ejecuten los "jars" (dispositivos mecánicos de fondo de pozo usados para proporcionar una carga de impacto al otro componente de fondo de pozo) en el pozo. Al mantener la varilla del "jar" en la posición abierta se garantiza que los "jars" no ’ contrae prematuramente en la superficie, lo que provoca lesiones y la posible caída del conjunto del orificio inferior si se recortan los pasadores. El resultado son operaciones más seguras.

Aplicaciones
Perforado, DST JARS, tubería de bobina, cableado (línea suave y línea trenzada)

Características

  • Livianas y más fáciles de manipular que los metales.
  • El diseño con bisagras permite ajustarlo de manera sencilla y rápida.
  • El perno de alternado/oscilamiento garantiza una operación de bloqueo rápido.
  • Materiales de polímero resistentes al desgaste de alto impacto que son menos abrasivos en otros equipos.
  • Las variantes de diseños estándares o aplicaciones especiales se pueden entregar en tiempos de entrega breves.

Documentos y dibujos