No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-3408 Level Transmitter-Non-Contacting Radar

Transmisor de nivel por radar sin contacto Rosemount™ 3408

Descripción del producto

El transmisor de nivel por radar sin contacto Rosemount™ 3408 es un radar FMCW versátil que incluye tecnología Smart Echo Supervision™, y es adecuado para la medición de nivel y la prevención de sobrellenado en muchas industrias, incluida la de productos químicos. Las funciones inteligentes ahorran tiempo y maximizan la eficiencia para operaciones sin problemas, lo que simplifica el comisionamiento, la operación y las pruebas. Los diagnósticos inteligentes lo ayudan a planificar de forma proactiva el mantenimiento y la conectividad Bluetooth® opcional permite una configuración y un mantenimiento prácticos. La verificación manual o automática a intervalos programados se puede realizar desde la sala de control en cualquier momento sin interrupciones del proceso. Realice pruebas de forma remota e in situ con la funcionalidad integrada. Tipo NAMUR probado y certificado por terceros según IEC61508 para su uso en aplicaciones críticas de seguridad.

Precisión
Estándar: ±0,08 in (±2 mm)
Ultraprecisión: ±0,04 in (±1 mm)
Rango de medición
98 ft (30 m)
Presión de funcionamiento
De −15 a 363 psig (de −1 a 25 bar)
Temperatura de funcionamiento
De −76 a 392 °F (de −60 a 200 °C)
Fuente de alimentación
12-35 V CC (30 V CC en instalaciones intrínsecamente seguras)
Protocolo de comunicación
Conexión 4-20 mA HART7®, Bluetooth® opcional
Frecuencia de la medición
80 GHz
Certificaciones y aprobaciones
ATEX/UKEX, IECEx, EE. UU., Canadá: consultar en las especificaciones la lista completa de certificaciones
Seguridad
IEC 61508 certificado según SIL 2, prevención de sobrellenado según WHG/TÜV

Características

  • Con la tecnología Smart Echo Supervision™, los radares sin contacto Rosemount realizan el seguimiento automático de todos los ecos, incluidos los provenientes de obstrucciones en el tanque, y los distingue del eco real de la superficie del producto. Esto garantiza que se informe el nivel real del producto de manera confiable y precisa.
  • Antena de la lente disponible para ajustes del proceso muy pequeños (3/4 in) y con montaje del soporte opcional
  • Todas las piezas en contacto con el proceso de PTFE permiten su uso en condiciones difíciles, como los medios corrosivos
  • Configuración y mantenimiento prácticos mediante la tecnología Bluetooth opcional
  • Programe comprobaciones automáticas de estado y reciba un informe con el Smart Meter Verification
  • Vuelva en el tiempo para resolver problemas o procesar información con el historiador de datos incorporado
  • Monitorice continuamente el estado de la medición con el Smart Diagnostics Suite para permitir el mantenimiento preventivo y reducir el tiempo de inactividad

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 11 resultados para piezas y accesorios
: