Rosemount-1056 Four-Wire Analyzer

Rosemount#8482; 1056 Transmisor inteligente de cuatro hilos

Descripción del producto

El transmisor 1056 de doble entrada permite la entrada sencilla o doble de sensores sin restricción de mediciones dobles, lo que reduce el costo por lazo y ahorra espacio en el panel. Este instrumento de varios parámetros ofrece un amplio rango de opciones de medición, incluyendo la conductividad diferencial, el oxígeno doble y muchas otras combinaciones que respaldan la mayoría de aplicaciones industriales, comerciales y municipales. El diseño modular del instrumento permite que las tarjetas de entrada de señal se reemplacen en el campo, lo cual facilita los cambios de configuración.

Clasificación de la carcasa
Policarbonato. Tipo 4X, IP65.
Certificaciones/aprobaciones
FM/CSA/UL (consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones)
Dimensiones
Total 155 x 155 x 131 mm (6,10 x 6,10 x 5,15 pulg.). Recorte del panel: 1/2 DIN 139 mm x 139 mm (5,45 x 5,45 pulg.)
Peso
3 lb/4 lb (1,5 kg/2,0 kg)

Características

  • Instalación más rápida con la programación Quick Start, la detección automática de tableros de sensores y el diseño modular
  • Visualización inmediata de la información pertinente gracias a la pantalla grande personalizable
  • Visibilidad de los parámetros del proceso mediante las comunicaciones digitales HART o Profibus DP
  • Sencilla conexión con PLC y DCS’ mediante la selección de las opciones de comunicación HART o Profibus DP
  • Transmitter is compatible with a variety of Rosemount pH sensors, conductivity sensors, dissolved oxygen sensors, chlorine sensors, ozone sensors and turbidity sensors. Also offers a flow/current input card.

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 11 resultados para piezas y accesorios
: