No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-2051 Level Transmitter and 1299

Rosemount™ 2051L Level Transmitter and 1299 Seal

Especificaciones

Transmisor de nivel Rosemount™ 2051L
Presión Presión de funcionamiento
Hasta 300 psi (20,68 bar)
Rango de temperatura del proceso
Basado en el líquido de llenado - Máximo 401 °F (205 °C), Mínimo -157 °F (-105 °C)
Protocolo de comunicación
4-20 mA HART®, inalámbricoHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, HART® de baja potencia de 1-5 V
Tipo de sistema de sellos
Montaje directo, Tuned-System
Conexión del transmisor
Soldado - reparable
Conexión del proceso
Bridada: ANSI/ASME, EN/DIN, JIS
Materiales húmedos del proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, tántalo
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones/aprobaciones
Con certificación SIL 2/3 según IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NACE®, ubicación peligrosa. Para ver toda la lista de certificaciones consulte las especificaciones completas

Características

Transmisor de nivel Rosemount™ 2051L
  • Diseñado para una variedad de conexiones, materiales y protocolos de salida de procesos para cumplir con diversos requisitos de aplicaciones
  • El conjunto Tuned-System y el montaje directo logran un desempeño óptimo para las aplicaciones de medición de nivel
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Interfaz del operador local (LOI) para una comisionamiento local sencillo en el sitio sin el uso de herramientas o capacitación extra
  • La construcción optimizada del sistema de sellos asegura una medición de calidad en condiciones exigentes del proceso
Rosemount™ 1299 Diaphragm Seal System
  • New intuitive model structure that makes ordering the correct seal system easier
  • New 800 PSI threaded connection rating
  • Protects transmitter diaphragm from corrosive, erosive or extreme temperature processes
  • Wide variety of seals meet varying process requirements and specifications, including industry-specific applications
  • SIL 2/3 certified to IEC 61508 (via 3rd party) and prior-use certificate of FMEDA data for safety installations
  • Eliminates need for mounting hardware to reduce installation costs
  • Adaptable direct mount gage or absolute seal system can be used for pressurized or vented tank applications
  • Tuned-Systems can reduce temperature effects by 10-20% and improve response time by 80% vs. traditional installations

Documentos y dibujos

Transmisor de nivel Rosemount™ 2051L
Rosemount™ 1299 Diaphragm Seal System