No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 148 Transmitter

Sensor de temperatura de abrazadera de ductos y transmisor de temperatura 148 Rosemount™ 0085

Especificaciones

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de ductos
Materiales de la abrazadera de la tubería
Acero inoxidable ASTM 304 (1.4301), Duplex F51 (1.4462), acero al carbono (1.0037)
Hilos conductores
Conductor de cobre aislado con PTFE y revestido con plata
Resistencia del aislamiento
Resistencia del aislamiento mínima de 1 000 MΩ cuando se mide a 500 V CC a temperatura ambiente
Opciones de calibración
Sensor clase A de -50° a 300 °C (-58° a 572 °F)
Certificaciones y aprobaciones
Área clasificada; consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Transmisor de temperatura Rosemount™ 148
Entrada
Capacidad de sensor simple con entradas de sensor universales (RTD, T/C, ohmios)
Señal de salida
Analógica de 4-20 mA
Carcasa
Montaje en cabezal DIN B
Certificaciones y aprobaciones
Ubicación peligrosa, consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones

Características

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de ductos
  • El sensor cubre un amplio rango de temperaturas entre –58° a 572 °F (–50° a 300 °C) para satisfacer las demandas de la aplicación
  • Se monta directamente en el Rosemount 648 inalámbrico con la tecnología Rosemount X-well™ para obtener una medición precisa de la temperatura del proceso
  • La amplia variedad de estilos, tamaños y materiales de abrazaderas permite una instalación en cualquier lugar y proporciona flexibilidad para las aplicaciones
  • La instalación requiere solo dos pernos (no se requiere soldadura) para una conexión directa
  • Sensores de temperatura tipo RTD de platino diseñados con punta de plata para un mejor tiempo de respuesta
  • Soporta aplicaciones con altas velocidades y partículas o líquidos pesados para una mayor durabilidad y estabilidad
  • El diseño no intrusivo elimina la necesidad de la penetración en el proceso de fluidos con propiedades tóxicas para mayor seguridad
  • El sensor de resorte garantiza el mejor contacto con la superficie para lograr un mayor desempeño
Transmisor de temperatura Rosemount™ 148
  • Dispositivo utilizado con varias tipos de entradas de sensor para brindar adaptabilidad
  • El montaje en cabezal estilo DIN B con una variedad de opciones de compartimento DIN B brinda una solución rentable
  • La señal de 4 a 20 mA resiste el ruido para lograr un desempeño confiable en ambientes de proceso
  • La compensación de la temperatura ambiente mejora el desempeño y la calidad del proceso
  • La interfaz de configuración HART™ basada en PC proporciona un programador, los cables y el software necesarios para la configuración del transmisor

Documentos y dibujos

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de ductos
Transmisor de temperatura Rosemount™ 148