Plantweb-Insight Pump Application

Aplicación Plantweb Insight™ Pump

Descripción del producto

La aplicación Plantweb Insight Pump ofrece monitorización en profundidad de las bombas industriales. La aplicación muestra el estado de la bomba en tiempo real y alertas utilizando los análisis y modelos de activos con base en aprendizaje de máquina. Proporcionando advertencias de cavitación de la bomba, filtros tapados, desgaste temprano de cojinetes y engranajes y fugas inminentes de sellos, esta aplicación le ayuda a cambiar su estrategia de mantenimiento de reactiva a de predicción.

Sistema operativo
VMware Virtual Hardware versión 11 o superior o Microsoft Hyper-V 2012 o superior
  • 4 procesadores dedicados
  • 4GB RAM mínimo
  • 100 GB de espacio libre en el disco duro
Protocolo de comunicación
Cliente HART-IP, cliente/servidor OPC-UA, servidor Modbus TCP/IP, REST API

Características

  • La monitorización en profundidad y en tiempo real de las bombas mejora la información para permitir una mejor toma de decisiones
  • Algoritmos prediseñados desarrollados a partir de décadas de experiencia y análisis para ayudar a mejorar la productividad
  • Tablero visual fácil de usar que muestra en tiempo real el estado de la bomba y las alertas, tales como las de alta vibración, cavitación y altura de la bomba
  • Los diagnósticos predictivos y las alertas ponderadas permiten una mejor priorización del mantenimiento de las bombas
  • Los sistemas existentes y la infraestructura inalámbrica se configuran e integran fácilmente y se enlazan con el IoT industrial
  • La conectividad remota permite el acceso por medio de dispositivos de escritorio o móviles
  • Instalación flexible del software desde muchos navegadores web
  • La interpretación automática de los datos del dispositivo proporciona información procesable que permite una mejor toma de decisiones

Documentos y dibujos