No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Plantweb-Insight Asset View Application

Aplicación Plantweb Insight™ Asset View

Descripción del producto

La aplicación Plantweb Insight™ Asset View es una herramienta integral para la monitorización de activos que ofrece flexibilidad por medio de plantillas y proporciona alertas en tiempo real sobre comportamientos anormales y análisis de datos históricos. Puede configurar alertas, ajustar la configuración y gestionar sus activos de manera eficiente. Se puede configurar para monitorizar cualquier tipo de activo y las plantillas disponibles se pueden usar para predefinir mediciones conocidas de los activos de la planta, lo que facilita el ajuste de varias configuraciones de monitorización.

Características

  • Se puede configurar para monitorizar cualquier tipo de activo y las plantillas disponibles se pueden usar para predefinir mediciones conocidas de los activos de la planta.
  • Proporciona alertas en tiempo real sobre comportamientos anormales y análisis de datos históricos para permitir una mejor toma de decisiones.
  • Ofrece un nuevo menú de localización de activos que permite filtrar datos y alertas por ubicación.
  • El panel de control visual es fácil de usar y muestra un resumen del estatus de los activos y las alertas en tiempo real

Documentos y dibujos