Paine-P-226-10-010 Pressure and Temperature Transmitter

Transmisor de temperatura y presión diferencial 226-10-010 Paine™

Descripción del producto

El transmisor de temperatura y presión diferencial 226-10-010 de Paine™ es una solución para mediciones que ofrece información de presión diferencial y temperatura en tiempo real. Este transmisor tiene salida digital RS-485 y permite programar la relación de área definida por el usuario (A1/A2) por lo que puede personalizarse para satisfacer los requisitos de aplicaciones específicas. Este transmisor digital también está construido para brindar mediciones de precisión y se puede usar para determinar la fuerza o la posición del actuador.

Rango de medición
Hasta 5000 psid (344 bares)
Temperatura de funcionamiento
De -40 °F a 255 °F (de -40 °C a 123 °C)
Fluido del proceso
226-01-010-01: compatible con fluidos y gases con 304 y 15-5 PH CRES 226-01-010-02: compatible con fluidos con 304 y 15-5 PH CRES
Accesorios/puerto de presión
O-ring diseñado según MIL-P-5514, (2) O-rings tipo II, clase 2 MS28775-008

Características

  • La posibilidad de programar la relación de área permite mediciones diferenciales corregidas para aplicaciones personalizadas
  • La salida digital en tiempo real brinda mediciones de puertos diferenciales e individuales
  • Diseño duradero ideal para controles neumáticos e hidráulicos en aplicaciones de vehículos, de la aviación y en pruebas
  • La excelente estabilidad de largo plazo permite un desempeño duradero y confiable
  • Opciones personalizables del transmisor para diseños aptos para el uso

Documentos y dibujos