Ovation-P-Safety-Instrumented-Systems

Sistemas instrumentados de seguridad Ovation™

Descripción del producto

Integrated SIL3 safety instrumented system designed to protect critical plant assets and personnel

Características

  • Certificado para aplicaciones SIL3; cumple con las normas IEC 61508 según las prácticas recomendadas que se definen en IEC 61511
  • Completamente integrados en la plataforma Ovation con interfaz común, alarmas, secuencia de eventos y herramientas de ingeniería
  • El marshalling electrónico reduce el cableado y aumenta la flexibilidad

Documentos y dibujos