No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-K-FT-TA100T-5700

Micro Motion Ta-Series Coriolis Meter Consisting of TA100T Sensor and 5700 Transmitter

Especificaciones

Medidor Coriolis TA100T de Micro Motion, 1 in (DN25), tántalo
Precisión del caudal másico (líquido)
±0,10 %
Repetibilidad del caudal másico (líquido)
0,05 %
Precisión del caudal volumétrico (líquido)
±0,10 %
Repetibilidad del caudal volumétrico (líquido)
0,05 %
Precisión de la densidad (líquido)
±1 kg/m³ (±0,001 g/cm³)
Precisión de temperatura
±1 °C ±0,5 % de lectura
Presión máxima de trabajo del sensor
Hasta 580 psig (40 barg)
Certificaciones y aprobaciones
  • CSA
  • IECEX
  • ATEX
  • Precisión de la temperatura
    ±1,5 °C ± 0,5% de la lectura
    Transmisor de montaje en campo 5700 de Micro Motion
    Pantalla local
    • Pantalla gráfica con luz de fondo
    • Controles ópticos mediante cuatro botones
    • LED indicador del estatus del caudalímetro
    • Compatible con los idiomas inglés, alemán, francés, español, portugués, ruso, chino y japonés.
    Energía
    • Entrada CA/CC auto intercambiable, reconoce automáticamente el voltaje de alimentación
    • 85 a 2405 VCA, 50/60 Hz, 6 vatios típico, 11 vatios máximo
    • 18 a 100 VCC, 6 vatios típico, 11 vatios máximo
    • Cumple con la dirección de bajo voltaje 2006/95/EC según IEC 61010-1 Ed. 3.0 2010-06; categoría II de sobretensión, grado de contaminación 2
    Puerto de servicio universal
    El diseño del puerto de servicio universal permite la conexión y la transferencia de datos con equipo estándar, disponible fácilmente.
    Versión de E/S configurable
    Hasta 5 canales con licencia, con las siguientes configuraciones posibles:
    • salidas de 1 a 3 4-20mA
    • 1 a 3 salidas de pulsos
    • 1 a 3 salidas discretas
    • 1 a 2 entradas discretas
    • 1 entrada mA
    • 1 Modbus/RS-485
    Canal A: mA/HART
    Canal B: mA/FO/DO
    Canal C: mA/FO/DO/DI
    Canal D: entrada de mA/FO/DO/DI
    Canal E: Modbus RS-485
    Protocolo de comunicación
    WirelessHART
    • WirelessHART disponible con el adaptador THUM Smart Wireless 775.
    Versión FOUNDATION Fieldbus
    • Canal FOUNDATION Fieldbus
    • Salida de mA
    • Salida de pulsos
    Versión PROFIBUS-PA
    • Canal PROFIBUS-PA
    • Salida IS en mA
    • Salida IS de pulso
    Opción de pantalla WI-FI:
    La opción de pantalla Wi-Fi permite la comunicación inalámbrica punto a punto para configurar y caracterizar el medidor, descargar archivos históricos y ejecutar el Smart Meter Verification para la resolución de problemas. Únicamente disponible para la versión de la configuración de E/S del 5700.
    Versión intrínsecamente segura
    Hasta 4 canales IS con licencia con las siguientes configuraciones:
    • Canal A: mA/HART
    • Canal B: mA
    • Canal C: mA/FO
    • Canal D: FO
    • Canal E: No se utiliza
    Dispositivo certificado SIL disponible: utiliza un espiral interno de relectura para verificar la salida de miliamperios
    Versión Ethernet
  • Puertos Ethernet dobles compatibles con EtherNet/IP, Modbus TCP y PROFINET todo en un dispositivo
  • Se incluye un canal adicional configurable en la salida de mA, salida de pulsos, salida o entrada discreta
  • Conexiones rápidas M12 preinstaladas disponibles como opción
  • Opciones de montaje
    • Opciones de carcasa de acero inoxidable y aluminio para montaje en campo
    • Montaje integral en un sensor ELITE (CMFS) Coriolis de Micro Motion, serie F, serie H, serie R o serie T (aluminio únicamente)
    • Montaje remoto en un sensor ELITE® Coriolis de Micro Motion de 4 o 9 hilos, serie F, serie H, serie R o serie T (versiones de aluminio y acero inoxidable)
    Tipos de aplicación
    • Smart Meter Verification Professional
    • Control discreto de lotes
    • Opción de corrección de API y medición de petróleo
    • Medición de concentración
    • Medición de fase avanzada para la solución de caudal bifásico
    • Linealización por partes para aplicaciones de gas
    Certificados/aprobaciones
    Aprobaciones para áreas clasificadas
    • Clase I, Div. 1
    • Clase I, Div. 2
    • Zona 1
    • Zona 2
    Certificación SIL/SIS
    • Las versiones de configuración de E/S e intrínsecamente seguras del 5700 están certificadas para aplicaciones de seguridad SIL2 de uso único y SIL3 de uso múltiple por IEC61508. Consulte el manual de seguridad en los manuales del documento y la sección de guías.

    Características

    Medidor Coriolis TA100T de Micro Motion, 1 in (DN25), tántalo
    • Logre mediciones de alta precisión de densidad y caudal volumétrico másico en aplicaciones que requieren que los componentes húmedos sean de tántalo
    • Disponible en siete tamaños de tubería
    • Se ofrece únicamente con el transmisor 5700 de 9 hilos
    • Mejore las mediciones y el seguimiento con el diagnóstico exhaustivo de las mediciones y el proceso con historial e ingreso de datos incorporados
    • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con Smart Meter Verification
    Transmisor de montaje en campo 5700 de Micro Motion
    • Lleve a cabo instalaciones rápidas y flexibles con arquitectura y conexiones nativas Ethernet
    • Logre la mejor respuesta incluso en las aplicaciones más exigentes como la comprobación de medidores, el llenado y dosificación, y el procesamiento en lotes
    • Capture información de corto y largo plazo acerca de los eventos del proceso, la calidad del caudal y la estabilidad de las mediciones con un historiador de datos
    • Monitorice más mediciones del proceso con la disponibilidad máxima de hasta cinco canales de E/S totalmente configurables
    • Verifique la condición del medidor en menos de 90 segundos con el Smart Meter Verification
    • Confirme fácilmente la calibración cuando es el momento de volver a ajustar el cero del medidor gracias a la verificación del cero
    • Mejore el control del proceso con indicaciones en tiempo real de eventos de caudal multifásico
    • Minimice el tiempo y la experiencia necesarios para instalar y operar el caudalímetro

    Documentos y dibujos

    Medidor Coriolis TA100T de Micro Motion, 1 in (DN25), tántalo
    Transmisor de montaje en campo 5700 de Micro Motion