Enardo-P-IL Series

Supresores de llamas en línea roscados serie IL Enardo™

Descripción del producto

Los supresores de llamas en línea roscados Enardo generalmente se usan para aplicaciones en el extremo de la línea cuando la presión de operación del sistema se encuentra cerca de los niveles atmosféricos y cuando hay una probabilidad mínima de que una llama se estabilice en el elemento del supresor de llamas por un período extendido. Las aplicaciones típicas incluyen líneas pequeñas de asistencia de combustible, líneas de gas de desecho y pequeñas líneas de instrumentación.

Tamaños
De 1/2" a 4"
Materiales de la carcasa
Aluminio | Acero al carbono
Materiales de la celda
Aluminio | 304 SS | 316 SS | Hastelloy
Grupos de gas
IIA (D)
Opciones
Tapones de drenajes, tomas para sondas de temperatura, tomas de presión, accesorios varios, recubrimientos de protección, características especiales

Documentos y dibujos

Características

  • Caudal máximo
  • Baja caída de presión
  • Limpieza sencilla
  • Menos taponamientos
  • Menos mantenimiento
  • Diseño del elemento individual
  • Bidireccional
  • Disponible con bridas ANSI, DIN y JIS