Emerson-P-Simultaneous Metered Blenders

Mezcladores de medición simultánea

Descripción del producto

Los mezcladores de medición simultánea son una solución para tuberías pequeñas sobre plataformas que usan controles y caudalímetros Coriolis de Micro Motion para dosificar la proporción correcta de componentes en un colector al mismo tiempo antes de descargar más mezcla. Con la mejor tecnología de Emerson integrada en su solución, puede ahorrar tiempo y producir más.

Aplicaciones
Lotes de volumen de gama media en mezclas de lubricantes
Capacidad
Hasta 2.500 - 25.000 galones americanos o 8-85 toneladas métricas
Precisión de dosificación
Normalmente, por lo menos ± 0,05%
Tecnología de dosificación
Medidores Coriolis de Micro Motion
Materiales
Acero al carbono
Alcance del trabajo
Ingeniería y diseño de procesos, garantía de rendimiento, adquisición de suministros de equipo, Gestión de proyectos, Fabricación, Pruebas, Arranque/Comisionamiento, Capacitación, Servicios del ciclo de vida y Soporte.
Alcance del suministro
Sistemas integrados llave en mano con garantía de rendimiento. El sistema tiene caudalímetros másicos, tuberías, válvulas, instrumentación, instrumentación inalámbrica, bombas, cableado y sistema de control
Producto
Líquidos a granel como aceites base, aditivos químicos y lubricantes

Características

  • Dosifique más rápido y con más precisión con los caudalímetros Coriolis de Micro Motion
  • Reduzca los costos y el tiempo de instalación con las tecnologías inalámbricas de Rosemount
  • Mejore la flexibilidad de instalación con un diseño compacto de plataformas que tiene, relativamente, bajos requisitos de carga de piso
  • Disminuya la contaminación con una red de tuberías de alimentación de productos que permite una separación opcional por grupo de productos

Documentos y dibujos