Damcos-P-Damcos LPU

Unidad de potencia local Damcos™ - LPU

Descripción del producto

Obtenga la confianza de un desempeño marino comprobado con la Unidad de potencia local (LPU) Damcos para una amplia variedad de prestaciones remotas. Esta herramienta confiable es parte de nuestro sistema electrohidráulico para el control remoto de válvulas. La LPU está especialmente desarrollada para el montaje en mamparos o directamente en todos los actuadores Damcos. El diseño robusto y compacto ha demostrado ser confiable en miles de embarcaciones en funcionamiento y ha soportado las rigurosas pruebas de todas las clasificaciones de la industria marítima.

Tiempo de funcionamiento máx.
Hasta 10 min. según la temperatura ambiente (ciclo de trabajo del 25 % como máximo)
Clasificación del alojamiento
IP 68 - Consulte la hoja de datos del producto para obtener más detalles
Temperatura ambiente
-5°C a 70°C ( -25°C a 70°C a pedido)
Peso
18 a 26 kg, según el tipo
Volumen del tanque
120 a 930 mL, según los requisitos
Prensaestopas
1 a 5, según la configuración
Materiales de construcción
GGG40 – Consulte la hoja de datos del producto para obtener más detalles

Características

  • La LPU Damcos™ viene en diferentes configuraciones como se indica a continuación. Cada una de estas configuraciones incluye diferentes opciones de control, como cableado (alimentación) o control de bus: 1) seco - Configuración estándar, 2) Plataforma - Configuración estándar, 3) Inundable - Operación hasta 70 m hasta por 7 días, 4) EEX - sistema Watchdog patentado para temperaturas calientes
  • Opción para instalación de la bomba manual de la LPU local
  • La Damcos LPU puede adaptarse a todos los actuadores Damcos
  • Fácil purga de aire y llenado de aceite
  • Caudal ajustable 250 - 1 000 ml/min.
  • Reducción de bombeo automática patentada que reduce el consumo energético
  • Diseño robusto y carcasa construida para la operación marítima en entornos adversos
  • Cumple los requisitos de las principales clasificaciones de la industria
  • La LPU es una parte esencial del sistema de control remoto de válvulas electrohidráulicas

Documentos y dibujos