Branson-P-GPX Handunit

Equipo de ultrasonidos manual GPX de Branson

Descripción del producto

La plataforma GPX PulseStaker de Branson es una tecnología de remachado por calor que proporciona calentamiento y enfriamiento instantáneos. PulseStaker es garantía de calidad en sus productos, con altos niveles de seguridad y la posibilidad de obtener un importante ahorro de energía. La tecnología PulseStaker se puede implementar con diferentes niveles de sofisticación según las necesidades del cliente.

Peso
20 kg
Cantidad máxima de puntas de soldadura
2 (según la opción, pueden ser 1 o 2)
Cantidad máxima de transformadores
1
Sistema de control
Sistema de control disponible, basado en temperatura o tiempo
Interfaz de usuario
Pantalla HMI/4  a color
Dimensiones generales
155 mm ancho × 283 mm alto × 497 mm prof.

Características

  • Unidad de uso manual basada en la plataforma GPX de Branson
  • Sistemas de control disponibles, basados en temperatura o tiempo
  • Diseño compacto
  • Punta sujeta en empuñadura para operación manual
  • Introducción digital de parámetros para una configuración precisa y sencilla
  • Fases rápidas de calentamiento y enfriamiento
  • La unidad contiene piezas más delicadas y sensibles, combinadas con una estética uniforme de alto rendimiento, sin vibraciones, olor a quemado, partículas ni marcas de quemaduras.
  • Asesoramiento técnico de respuesta rápida tanto a nivel local como internacional, con servicio de reparación incluido

Documentos y dibujos