Baumann-P-85000

Válvula de pinzamiento sanitaria Baumann™ 85000

Descripción del producto

Las válvulas de pinzamiento sanitarias Baumann 85000 están pensadas para usarse con tubos de grado farmacéutico con un diámetro externo de 3/4 de pulgada. La válvula 85000 está diseñada para usarse en las industrias farmacéutica y de biotecnología, donde se requiere limpieza y esterilidad. Se usa principalmente en procesos de desecho basados en patines, para reemplazar las válvulas tradicionales, operadas manualmente. Las válvulas automatizadas ofrecen una calidad uniforme, mayor capacidad de registro y un control de lotes mejorado.

Servicio crítico
Caudal bajo, sanitaria
Material
Acero
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar, alta temperatura
Tipo de conexión de proceso
Sin brida/en línea
Tipo de control
De apertura/cierre, posicionamiento
Tamaño de la válvula
NPS 3/4
Estándar del tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • El controlador de la válvula digital de FIELDVUE™ ofrece una característica de caudal isoporcentual instalada para control de precisión.
  • La válvula 85000 no tiene contacto físico con el fluido del proceso debido al uso de tubos desechables.
  • El diseño de la carcasa del tubo de 85000 permite un fácil cambio de los tubos desechables, además de brindar estabilidad durante el servicio.
  • Tiene configuración de "falla-cerrada".
  • Diseño liviano y compacto que reduce los costos de tuberías instaladas.
  • Actuador con recubrimiento de polvo epóxico y retenedores de acero inoxidable aportan resistencia a la corrosión.

Documentos y dibujos