No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R414011409

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión E/P, Serie EV18 R414011409

1.061,13 €
CANT.:

Descripción del producto

EV18-EP-000-100-010-L1

Alimentación de aire
a izquierda
Margen de regulación de presión min.
0 bar
Margen de regulación de presión max.
10 bar
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Histéresis
0,12 bar
Caudal nominal Qn
16500 l/min
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
0 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Tensión de servicio DC
24 V
Ondulación armónica admisible
5%
Consumo de corriente máx.
220 mA
Tamaño de partículas máx.
50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
tamaño de construcción
AS5
Tipo
válvula de asiento
Conexión de aire comprimido entrada
G 1
conexión de aire comprimido salida
G 1
Attacco elettrico tamaño
M12
Conexión eléctrica número de polos
de 5 polos
Attacco elettrico codificación
Codificado A
Salida de valor real
0 ... 10 V

Características

  • Regulador de presión mediante piloto hasta 10 bar
  • Bajo consumo de energía
  • Enlace de E/S (función)
  • Caudal de 16500 l/min (a Pmax)
  • Rango de presión: 0 bar-10 bar
  • Pantalla
  • Configurable a través de la pantalla: rango de presión, conducta de regulador, salida de valor real o salida de interruptor, control
  • Control de presión en caso de caída de voltaje

Documentos y dibujos