AVENTICS-R412019493

AVENTICS™ Sensor, Serie ST4 R412019493

58,13 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

ST4-PN-M08T-030

B10
rohs
Montaje directo para la serie
PRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
Montaje indirecto para la serie
MNI, CSL-RD, ICM
Anchura de ranura
Ranura C 4 mm
Cable
con cable
Tipo de contacto
PNP electrónico
Certificados
UL (Underwriters Laboratories), cULus, RoHS
Tipo de protección
IP65, IP67
Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Caída de tensión U con Imáx
≤ 2,5 V
Tensión de conmutación DC, máx.
0.1 A
Precisión del punto de conmutación
±0,1 mT
Lógica de conexión
NA (contacto de trabajo)
Indicador
LED
LED indicador de estado
Amarillo
Conexión eléctrica 2, tipo
Enchufe, M8
Conexión eléctrica 2, número de polos
De 3 polos
Tensión de funcionamiento DC, mín.
10 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.
30 V DC
Resistencia a cortocircuito
resistente a cortocircuito, Protegido contra inversión de polaridad
Resistencia al choque
30 g / 11 ms
Resistencia a las vibraciones
10 - 55 Hz, 1 mm
Longitud del cable L
0.3 m
Tornillo de fijación
Combinación: ranura y hexágono interior
Material carcasa
Poliamida reforzada con fibras de vidrio

Características

  • Aptos para tuerca en C de 4 mm
  • Montaje en la tuerca desde arriba (montaje “drop-in”)
  • Carcasa robusta
  • LED indicador del estado de salida
  • Tornillo de montaje combinado con hexágono interior y tornillo de ranura
  • Preciso, fiable y flexible

Documentos y dibujos