No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-5735040900

AVENTICS™ Válvula de escape rápido, Serie 573 5735040900

17,83 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

ZZ99-M005-M005

Tipo
válvula de asiento
Fluido
Aire comprimido
Conexión de aire comprimido entrada
M5
Tipo de conexión de aire comprimido 1
Rosca interior
Conexión de aire comprimido 2
M5
Tipo de conexión de aire comprimido 2
Rosca interior
Conexión 3 (escape)
M5
Tipo de conexión de aire comprimido 3
Rosca interior
Caudal nominal Qn 1 a la 2
220 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 3
300 l/min
Presión de funcionamiento mín.
0.8 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-18 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Material carcasa
Latón
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Características

  • Qn = 220 l/min ... 12.000 l/min
  • Rosca interna/rosca interna

Documentos y dibujos