No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-52100002

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 521 52100002

113,90 €
CANT.:

Descripción del producto

AVENTICS Serie 521 es una línea de miniválvulas de corredera de mando electro-neumático ideales para el pilotaje de cilindros neumáticos. Las válvulas tienen bobinas de alta calidad resistentes al calor y la humedad y son adecuadas para alta temperatura ambiente y ambientes hostiles. Se pueden instalar en bases acoplables para aplicaciones de distribuidores. Las válvulas AVENTICS 521 son adecuadas para aplicaciones del automóvil, de embalaje de cajas, embalaje y fabricación de neumáticos.

Accionamiento
eléctrico
Caudal nominal Qn
1050 l/min
Principio de conmutación
5/2
conexión de aire comprimido salida
G 1/4
Presión de funcionamiento mín.
1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Tensión de servicio AC
24 V
Accionamiento auxiliar manual
no encajando
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
EN 175301-803, forma C
Elemento de accionamiento
monoestable
Principio de obturación
hermetizante suave
Pilotaje
interior
Anchura de válvula de pilotaje previo
22 mm
Tipo de válvula
válvula de corredera
Tipo de conexión
Conexión tubo
Reposición
Reposición por aire con émbolo diferencial
Presión de pilotaje mín.
1.5 bar
Presión de pilotaje máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³

Características

  • Cuerpo roscado de aluminio anodizado G1/4 con juntas NBR para una vida útil prolongada
  • Construcción estanca donde las cámaras de retorno por resorte del actuador de pilotaje simple o doble se canalizan con la electroválvula de escape
  • Maneja aire lubricado o no lubricado o gases neutros
  • Rango de temperatura ambiente de 5°C a 50°C
  • Cumple todas las directivas de UE relevantes

Documentos y dibujos