AVENTICS-1827000004

AVENTICS™ Silenciador, serie SI1 1827000004

19,22 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

G3/4

Fluido
Aire comprimido
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Conexión de aire comprimido
G 3/4
Tipo de conexión de aire comprimido
rosca exterior
Nivel de intensidad acústica
92 dB
Caudal nominal Qn
8394 l/min
Unidad de suministro
1 Unidades
Peso
0.13 kg
Material silenciador
bronce sinterizado
Material rosca
Latón

Documentos y dibujos