No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-1824484029

AVENTICS™ Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD 1824484029

28,70 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CON-RD-FA-M12-5-SCREW

Tipo
Conector por enchufe redondo
Tipo de conexión
Tornillos
Protocolo
CANopen
Certificados
UL (Underwriters Laboratories)
Blindaje
blindado
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
85 °C
Corriente, máx.
4 A
Tipo de protección
IP67
Tensión↩de servicio
48 V AC/DC
Conexión eléctrica 1, tipo
Hembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca
M12x1
Conexión eléctrica 1, número de polos
de 5 polos
Attacco elettrico 1, codificación
Codificado A
Salida de cable
acodado
Salida de cable escuadra
90°
Peso
0.072 kg
Material carcasa
Zinc fundido a presión
Housing material
Die cast zinc

Características

  • Conectores de enchufe redondo para automontaje
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 in
  • Adaptador para conector de enchufe redondo

Documentos y dibujos