No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-SCE215B060.115/50

ASCO™ SCE215B060.115/50

482,70 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-1-1/4" (DN32)-ORIFICE: 41,0-ALUMINIUM-RESILIENT: NBR-15,4 W-COIL CLASS: F-IP65

Body Material
Light Alloy
Flow (Cv) / Flow (Kv)
31.21 / 27.00
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
RP ISO 7/1
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Pilot Operated
Product Weight
1.80 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-20 - 75 °C
Min to Max Fluid Temperature
-20 - 85 °C
Orifice Size
41 mm
Voltage
115 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating
15.4 W
Connector
Included (EN175301-803; ISO 4400, industry standard form A)

Características

  • Proporciona caudal alto con Cv de hasta 138 (Kv 118)
  • Debido al asiento blando resistente, estas válvulas son ideales para aplicaciones de aire y gas de baja presión y alto caudal.
  • Gama completa disponible de tubos de hasta 3 pulgadas con construcciones normalmente cerradas y normalmente abiertas.
  • Amplio rango de tensiones CA y CC estándar
  • Diseño silencioso opcional, de larga vida útil de 20 millones de ciclos para servicio de aire en construcciones normalmente cerradas y normalmente abiertas y tuberías de 1 pulgada a 2 pulgadas disponibles

Documentos y dibujos