Asco-E290C52V0XEFCUA

ASCO™ E290C52V0XEFCUA

589,60 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

MOTORISED VALVE ASCO E290C52V0XEFCUA 24 - 48/50-60 -60 STAINLESS STEEL BODY, STEM AND STUFFING BOX S.STEEL 316L AND FPM, PN16 DN10 G3/8 - VALVE CLOSING IN CASE OF POWER FAILURE

Body Material
Stainless Steel
Flow (Cv) / Flow (Kv)
3.12 / 2.70
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 3/8 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Motorised
Media
Light Oil; Air, Inert Gas; Steam; Water
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 4 bar
Min to Max Operating Pressure (Water)
0 - 4 bar
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)
0 - 4 bar
Min to Max Operating Pressure (Steam)
0 - 4 bar
Product Weight
0.60 kg
Min to Max Ambient Temperature
-10 - 40 °C
Min to Max Fluid Temperature
-10 - 145 °C
Orifice Size
10 mm

Características

  • Fácil de usar e instalar con ajuste automático e inicio automático desde la primera vez que se enciende
  • Indicadores LED para visualización de estado de la válvula
  • Opción de posición de fallo de cierre
  • Menos de 2 W de posición de fase de sujeción/punto de ajuste
  • Válvula ajustada en la posición de cierre (FCI 70-2 clase V)
  • Válvula proporcional motorizada 2/2 disponible

Documentos y dibujos