Asco-P-P316

Válvulas de mando neumático ASCO™ serie P316

Descripción del producto

ASCO serie P316 son válvulas pilotadas neumáticamente de 3 vías diseñadas para ofrecer una larga vida útil de manejo de aire lubricado. Las variaciones en la presión de aire de pilotaje no afectan el funcionamiento de la válvula.

Actuador de válvula
Pilotaje neumático - aire
Materiales del cuerpo
Latón
Medios
Aire, gases neutros, aceite ligero, agua
Tamaño del orificio
1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"
Función
3 vías - 3/2 normalmente cerrada
Caudal
De 2,0 Cv a 6,0 Cv; de 6,0 Cv a 14,0 Cv
Presión de funcionamiento / diferencial máxima
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Interior, exterior

Características

  • Cuerpo de latón normalmente cerrado con asiento de NBR
  • El elemento de sellado único aísla la presión de aire del piloto del fluido de la línea principal
  • Maneja fluidos con temperaturas de hasta 200 °F (92 °C)
  • Se puede colocar en cualquier posición para una instalación flexible

Documentos y dibujos