No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AMS-P-AW7060FFUSB

Interfaz de Fieldbus USB

Descripción del producto

La Interfaz de Fieldbus USB brinda una forma conveniente para conectar una computadora o laptop a los dispositivos Foundation Fieldbus. Cuando se utiliza con el AMS Device Manager, las Interfaces de Fieldbus USB le permite comisionar, configurar y solucionar los problemas de dispositivos fieldbus tanto en el banco como en el campo. También puede proporcionar alimentación a un dispositivo o segmento del fieldbus. Se ajusta al estándar de capa física de Fieldbus Foundation, así como a los estándares de IEC para emisiones, inmunidad y seguridad.

Aviso de EOL del producto: en vigor inmediatamente, la Interfaz Fieldbus USB se eliminará gradualmente una vez que se consuma todo el material del producto.

Sistema operativo
Windows 10
AMS Device Manager
AMS Device Manager 14.0 y 14.1.1
Temperatura operativa
-20 a 60 °C (-4 a 140 °F)
Temperatura de almacenamiento
De -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Humedad de almacenamiento
Humedad relativa de 0 a 95 %

Características

  • Extiende la conectividad de Foundation Fieldbus a una PC o laptop
  • Para uso en el campo o en el banco
  • Se conecta al AMS Device Manager para diagnósticos predictivos avanzados
  • Proporciona alimentación de lazo

Documentos y dibujos