Soluciones de medición de nivel para tanques de mezcla y agitación

Soluciones de medición y control de nivel continuo y puntual para la industria química
Soluciones de medición de nivel para tanques de mezcla y agitación

Medición del nivel robusta, confiable y precisa

En muchos procesos de la industria química, los tanques de mezcla se utilizan para combinar diferentes fluidos o para combinar fluidos con medios sólidos. Los tanques de mezcla pueden estar a temperatura ambiente o a temperaturas elevadas para aumentar la disolución. La tecnología de medición de nivel es necesaria para supervisar y controlar la adición de fluidos y evitar el sobrellenado/desbordamiento del tanque. Entre los problemas más comunes se encuentran la presencia de fluidos corrosivos, la condensación, la espuma y el riesgo de acumulación de fluidos si el contenido es viscoso o pegajoso.  Por lo general, el tanque de mezcla está equipado con un agitador, de modo que la instrumentación sin contacto y/o de baja intrusión es aconsejable para no interferir con las obstrucciones internas.

La cartera de transmisores de nivel por radar sin contacto Rosemount de Emerson, combinada con la serie del Rosemount 2100 Interruptores de nivel, proporciona soluciones de medición de nivel ideales que pueden soportar condiciones adversas y cambiantes.

Más información
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Medición del nivel robusta, confiable y precisa
Habilite JavaScript para usar este sitio web.