快速、安全、经济高效地生产立式袋、挤压包、枕式袋等包装。
艾默生让终端客户可以为食品和饮料应用带来可靠且可持续的包装。 我们的系统组合产品和自动化部件,改善装配线上的循环周期,减少所需消耗的材料和能源,并降低成本。 我们帮助客户制造设备,不仅确保您的制造厂安全运作,并且实现高效和优化运行。
使用我们的 Numasizing 工具改善周期时间。
保证您的汽车安全运行。
艾默生的气动阀门、气缸及滑动组件可以实现对运动动作进行可靠及可重复的控制,确保组装生产线上对包装袋实现可靠地打开及填充操作。 我们的组件有助于确保一致的灌装水平,实现包装生产线上精确的顺序移动,减少停机时间,从而满足您不断变化的生产需求。 而我们专有的 Numasizing 工具可以评估周期速率、优化能耗以提升效率。
艾默生超声焊接技术可以实现消费者包装的优质密封。通过快捷设置、简便的系统集成、更短的焊接周期、以及更少的不合格产品,能够满足您大量生产的需求。 我们新式的超声密封系统用于帮助生产商减少产品包装浪费和能耗。
使用电能质量及备份解决方案可以优化性能及安全性,防止出现昂贵的停机、设备损坏和有价值数据的丢失。 依靠我们的电源来应对重负荷、高温以及不断变化的湿度工况,在严苛的环境中亦可保持安心无忧。
我们提供适合多种应用的高级泄漏检测以及剔除系统,涉及领域包括食品、饮品以及药物制造。 我们的系统可以检测 LPG、R134a、CO2、N2O 和 DME 等物质,剔除泄漏的容器,从而消除火灾、健康风险并避免污染。 通过 100% 在线测试的方式,我们能以极高的精度和灵敏度执行即时分析,从而优化质量,改进合规性并降低成本。
我们的可冲洗控件、不锈钢配件以及线缆接头可以经受频繁的高压清洁。 无论您的运营需要独立还是集成式的组件,我们都可以提供适当的解决方案满足您的需求,延长您设备的使用寿命。
提供一致的瓶形、厚度和强度,可靠且具成本效益。
在装配线上安全准确地灌装、密封和测试饮料瓶的解决方案。
使用安全的吸塑包装解决方案防止污染、泄漏和磨损。
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。