branson-ultrasonic-cleaning-components

超声波清洁组件

定制、更新或维护超声波清洗系统的性能

精密清洗设备完整产品线

超声波清洗系统的三个核心部件分别是:一个产生高频电子信号的超声波发生器,一个下方束有换能器的转换槽,一个由不锈钢紧束并用于将电能转换为机械能的浸入式换能器。必能信为您所需的系统提供多种高质量超声波组件。必能信还提供各种支持性部件、例如热风干燥机、聚水器和油聚结器,以完善您的系统。

超声波清洗

我们的精密清洁专家可以帮助您识别正确的组件,为您的应用组装合适的自动清洁系统。

读取更多...
单击以继续读取 精密清洗设备完整产品线

超声波清洁组件

发生器

必能信的发生器可以提供超声清洗所需的能量和清扫控制,具有多种频率可选,能很好满足您的清洗需求。S8000 系列产品的频率最低可达 25kHz–40kHz,供汽车零件或航空发动机等应用中的较大粒度组件使用;最高可达 80kHz–170kHz,供具有复杂表面的更小更精密的组件使用。必能信的新式 N9000 系列兆赫声发生器可产生最高为 1MHz 的频率,满足您最精密的清洁需求,尤其适合半导体芯片清洁应用。

可浸入式换能器

可浸入式换能器是所有超声波清洗系统的关键部件。无论您是在设计专用的清洁机构,还是要使用超声装置升级您的浸泡槽,必能信浸入式换能器都可以安装到所有您需要的位置。浸入式换能器的大小可以为标准式也可以进行定制,具有各种组态,可优化超声能量的传输。还有铬镀层可减少气蚀。

超声波清洗槽

超声波清洗槽是所有超声波系统的基石。必能信可以制造从 2.5 加仑到 50 加仑大小的标准不锈钢超声波清洗槽,并可定制几乎任意大小的清洗槽。标准功能包括底部安装的正压排水连接以及全屏蔽的内部组件。选项包括用于部件装运的不锈钢篮、不锈钢清洗槽盖和过滤/再循环包。

应用助手

应用助手

我们免费提供“应用助手”可提供专家工程支持,且不另行收费。

了解更多
应用开发

应用开发

我们的应用工程师会深度分析应用要求,以找到契合您需求的必能信解决方案。

请启用 JavaScript 以使用此网站。