体验无缝运营
DeltaV™ Console.CONNECT 可与您的控制系统无缝集成,为操作员提供便于迁移到 DeltaV 分布式控制系统和安全仪表系统的单一接口。
利用好性能增强技术,不需要从头开始部署,集成的操作员界面已打好基础,实现低风险、轻松的智能数字工厂转型。
操作员可在 DeltaV Live 操作员界面同时监控旧系统和 DeltaV 系统的数据。DeltaV Live 拥有一套完整的高性能工具: 操作员图表、先进的警报管理与展示、嵌入式历史趋势和全系统安全性。
DeltaV Console.CONNECT 解决方案使旧系统网络与 DeltaV 网络无缝集成。旧系统数据融入 DeltaV 中,两个系统在转换的各个阶段进行大量通信。
DeltaV Operator Stations 可在旧系统在线时添加安装,在过程运转时与现有控制台并行使用。
DeltaV Operator Stations 既提供新功能,又能以操作员常用的查看格式显示旧系统控制数据。
了解更多有关 DeltaV CONNECT 解决方案的信息,以及这些解决方案是如何帮助平衡资本陈旧、成本和进度以助您过渡至最佳控制,实现现代化改造转型。
When migrating control systems, it is important to make the cutover as quickly as possible. This video shows how Emerson’s FlexConnect technology helps migrate to the DeltaV distributed control system from the Foxboro 100 or 200 series IO without re-terminating wires—saving significant cutover time.
In this video, you’ll see how Emerson’s newest technologies integrate data from PLCs and third-party devices into the DeltaV distributed control system to make it easier to manage operations. In addition, you’ll learn how the DeltaV PK Controller can be used as a simple, drop-in replacement for transitioning an end-of-life Rockwell PLC-5.