非侵入式设备可探测各类 PIG 并在清洁操作中提示清除杂物
Roxar PDS 是一款无需机械改装的非侵入式管线完整性管理(PIM)工具。可以探测各类 PIG,例如刮刀、清洁或批量 PIG,帮助操作员了解清管操作性能。该探测器结构紧凑,轻巧,可直接向 DCS 或 SCADA 系统提供易于使用的数据。
Roxar PDS 系统包含以下部件:
当 PIG 通过管道时,PIG 与管道间的摩擦会产生声音特性。该特性将通过单元算法进行处理,以便在 PIG 有效通过时精确探测。PIG 应以 0.05 m/s 的最低速度通过。
声波传感器数据可通过数字或模拟 IO 从计算界面装置(CIU)直接发送至 DCS 或 SCADA 系统,无需连接 PC。配置、提取和分析传感器信息的另外一种方式是使用 Roxar 服务软件,该软件为 Roxar PIG 探测器每次交付的组成部分。CIU 软件是一个 .exe 文件,可直接将 Windows 系统的计算机和 CIU 连接。
计算和接口单元是声波传感器的数据处理模块。从探测器获取信息并输出工程值。
CIU 拥有多种通信接口选项,包括数字通信和模拟通信。每个 CIU 有 8 个 LED 指示器,显示当前操作状态。
Roxar Pig 探测系统宣传页
Roxar 砂砾监测器 - Pig 探测器手册
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。