将 AMS 连接到 HART 和 FF 现场设备

Softing

DeltaV™️ 联盟白银会员

Softing 可帮助您建立和保持连接,优化设施性能

Softing 提供 9 种具有不同外形的 OPC/OPC UA 连接解决方案,可满足您的应用要求。  Softing 可为适用于 SQL、MQTT、REST、Azure 和 AWS 的 Modbus、FF、HART、PROFIBUS、PROFINET、以太网/IP 和 IIoT 解决方案提供连通性解决方案。Softing 与艾默生等过程自动化领域的优质品牌合作,以将 AMS 智能设备管理系统的连通性解决方案扩展到未连接到 DeltaV 和 Ovation 的 HART、FOUNDATION 现场总线及 PROFIBUS 现场设备。

读取更多...
单击以继续读取 Softing 可帮助您建立和保持连接,优化设施性能
Softing 可帮助您建立和保持连接,优化设施性能
借助艾默生 AMS 设备配置器简化移动访问和工作台测试

借助艾默生 AMS 设备配置器简化移动访问和工作台测试

当拆开智能现场设备的包装进行初始工作台组态,或是在工作台执行故障排除时,mobiLink Power 提供与现场设备通信用的 FOUNDATION 现场总线或 HART 接口,可为现场设备供电,并将 AMS 设备配置器连接到设备以完成设置、组态和故障排除。

注意:AMS 设备配置器不支持艾默生 USB 现场总线接口 AW7060HSEFFUSB。请从 Softing 网站使用 Softing mobiLink Power 接口。

读取更多...
单击以继续读取 借助艾默生 AMS 设备配置器简化移动访问和工作台测试

将 AMS 智能设备管理系统连接到 FOUNDATION 现场总线现场设备

即使安装了第三方 DCS,您仍可将 AMS 智能设备管理系统项目中的 FG-200 用于 H1 FF 诊断和设备管理。 通过 HSE 将 AMS 智能设备管理系统连接到 Softing 的 FG-200,然后与 FOUNDATION 现场总线 H1 现场设备相连接。 集成最多四个 FOUNDATION 现场总线链路。
 
FG-200 适用于危险区域,并可在冗余组态中使用。

读取更多...
单击以继续读取 将 AMS 智能设备管理系统连接到 FOUNDATION 现场总线现场设备
将 AMS 智能设备管理系统连接到 FOUNDATION 现场总线现场设备
AMS 智能设备管理系统与 PROFIBUS DP 网络上设备的在线、连续、软件连通性

AMS 智能设备管理系统与 PROFIBUS DP 网络上设备的在线、连续、软件连通性

smartLink HW-DP 在下游连接到 PROFIBUS DP 网络,并在上游连接到支持 HART IP 的 AMS 智能设备管理系统。现在,即便现场设备连接到第三方控制系统,您也可管理 PROFIBUS DP 现场设备。

smartLink HW-DP 还支持 HART over PROFIBUS 配置文件,因此您可以通过 PROFIBUS 网络访问 HART 现场设备。

读取更多...
单击以继续读取 AMS 智能设备管理系统与 PROFIBUS DP 网络上设备的在线、连续、软件连通性

AMS 智能设备管理系统与 HART 设备的在线、连续、软件连通性

smartLink SW-HT 是一款 HART 多路复用器,无需额外硬件即可轻松快捷地访问 HART 现场设备。它是一种软件接口解决方案,用于连接到不同 HART IO 模块的 HART 设备。集成的 HART-IP 服务器实现对 HART 设备的透明访问。

读取更多...
单击以继续读取 AMS 智能设备管理系统与 HART 设备的在线、连续、软件连通性
AMS 智能设备管理系统与 HART 设备的在线、连续、软件连通性

AMS 智能设备管理系统连通性





请启用 JavaScript 以使用此网站。