罗斯蒙特™ 温度变送器
通过定义行业标准的创新技术来应对流程挑战
罗斯蒙特温度变送器产品系列具有业内先进的创新性技术,旨在应对严苛环境和具有挑战性的应用的需求。这些变送器使测量准确而可靠,保障运营的安全和效率。而在应用灵活性方面,我们的温度变送器可以传输硬接线或无线信号,并以本地或远程方式进行安装和组态。罗斯蒙特温度变送器兼容所有行业标准的热电阻(RTD)和热电偶。
温度变送器作为传感器和控制系统之间的介质,行业应用广泛,接受基于各种行业标准的热电阻(RTD)和热电偶发送的信号,并将测量输入信号转换为4-20mA, HART, WirelessHART®或FOUNDATION™现场总线输出信号。它们可标定至所需的温度量程,组态为超出过程温度指定范围时对控制系统发出警示。提供多种外壳和封装形式,可配合传感器/热套管组件安装到测量点或分体式安装。
应对各种干扰因素,保护您的温度测量:
温度变送器可以滤除环境噪声 (1),补偿因腐蚀端接 (2) 和磨损接线 (3) 引起的误差,从而提高性能。现场安装式外壳防止湿气进入电子仓 (4)。经标定的变送器-传感器组件可满足贸易交接和安全应用的性能要求。高级诊断可识别故障或性能下降的传感器 (5) 和连接 (6),避免测量故障和停车。
利用罗斯蒙特温度变送器的高级诊断能力提高温度测量的质量和精度。诊断功能可以补偿或滤除可能造成错误测量值的环境和安装影响因素。还可以提前警示传感器性能下降或装置状况,避免故障。高级诊断洞察的测量情况有助于维持过程测量运转,实现前瞻性维护,进而避免意外停车。
现场安装式 (1):
顶部接线盒安装式 (2):
导轨安装式 (3):