确保可靠性、减少干扰、以及优化油田发展和生产,进而提高油藏采收率。
海底油气勘探和生产需在极端的环境中进行。设备故障可能导致对海底生产造成干扰,因此保证卓越的稳定性非常重要。艾默生的创新海底技术,助您优化油田的开发和产能,并在油田的全生命周期中,实现油藏性能的大幅提升。
应对挑战: Roxar 湿气测量计运行经验
适用于远程水下系统:Paine™ 220-30-020
盐度测量系统可识别生产威胁
艾默生海底解决方案可提高石油开采率
从您的海洋数据中获取价值
该创新型海底仪器耐用且精准,在海底极端恶劣的石油与天然气环境中使用,可增强可靠性,提高生产率,减少流动保障问题 。 - 持续监测油井并获得石油、天然气和水的高精度的流量、压力和温度测量结果 - 收集实时定量砂样监测数据 - 获得最恶劣的环境下的压力和温度测量结果
艾默生海底压力和温度测量解决方案设计用于极限海底深度,其外壳能耐受可损坏大部分其他仪表的压力水平。凭借坚固设计、高度精确和长期耐用的特点,这些传感器成为部署在远程海底区域的自主水下工具 (AUV) 和遥控式水下机器人 (ROV) 的理想选择。
海底石油和天然气的勘探开发正在向前所未有的深度发展。 随着勘探深度的增加,海底控制装置、BOP 和进样阀的高压和高温 (HP/HT) 测量挑战也会显著增加。 利用精确可靠的测量解决方案,提高系统可靠性,改善总体操作性能。
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。